chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5U-M18M-AD4X 6M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5U-M18M-AD4X 6M
Bestell-ID-Nr. 4405054
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Länge
64
Leitungslänge (m)
6
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 87,45
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5U-M18M-AD4X 6M
Artikel gesamt
€ 87,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren