chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2U-MT12E-AD34X-0.3-RS4.23/XOR | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2U-MT12E-AD34X-0.3-RS4.23/XOR
Bestell-ID-Nr. 4405051
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Länge
64
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 108,90
Artikel gesamt
€ 108,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2U-MT12E-AD34X-0.3-RS4.23/XOR
Support kontaktieren