chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-M12-AD4X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI2-M12-AD4X 7M
Bestell-ID-Nr. 4405007
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 104,17
Artikel gesamt
€ 104,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-M12-AD4X 7M
Support kontaktieren