chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI20-G47-AZ3X-B2131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI20-G47-AZ3X-B2131
Bestell-ID-Nr. 43759
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 47 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 213,62
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI20-G47-AZ3X-B2131
Artikel gesamt
€ 213,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren