chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI15-G30-RZ3X-B1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI15-G30-RZ3X-B1131
Bestell-ID-Nr. 4373600
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 166,76
Artikel gesamt
€ 166,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI15-G30-RZ3X-B1131
Support kontaktieren