chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-G30-RZ3X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10-G30-RZ3X
Bestell-ID-Nr. 43456
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Länge
64
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10-G30-RZ3X
Kabel
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 164,67
Artikel gesamt
€ 164,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren