chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4-DSU26-2ADZ30X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Doppelsensor für Schwenkantriebe
NI4-DSU26-2ADZ30X2
Bestell-ID-Nr. 4290005
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68 mm x 60 mm x 35,4 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Betriebsspannung
AC/DC
Breite
60
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PP-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
35.4
Länge
68
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PP-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 193,60
Artikel gesamt
€ 193,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI4-DSU26-2ADZ30X2
Support kontaktieren