chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI20-CK40130-VP4X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI20-CK40130-VP4X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 42835911
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
130 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Betriebsspannung
DC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
130
Qualität aktive Fläche
POM
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
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
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 661,10
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI20-CK40130-VP4X2-H1141
Artikel gesamt
€ 661,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren