chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI20U-CA40-AD34X2-H1144/S1590 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit WeldGuard™ Beschichtung
BI20U-CA40-AD34X2-H1144/S1590
Bestell-ID-Nr. 4283302
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
uprox+,
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
GD-AlSi 12
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 126,17
Artikel gesamt
€ 126,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI20U-CA40-AD34X2-H1144/S1590
Support kontaktieren