chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI20U-CA40-ADZ30X2-B1131/S1590W/BS2.1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit WeldGuard™ Beschichtung
BI20U-CA40-ADZ30X2-B1131/S1590W/BS2.1
Bestell-ID-Nr. 4283295
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
uprox+,
Betriebsspannung
AC/DC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
GD-AlSi 12
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
40
Länge
65
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 381,92
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI20U-CA40-ADZ30X2-B1131/S1590W/BS2.1
Artikel gesamt
€ 381,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren