chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
add_shopping_cart
Home
Produkte
chevron_left
Menu
BI20U-CA40-ADZ30X2-B1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI20U-CA40-ADZ30X2-B1131
Bestell-ID-Nr. 4283200
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
AC/DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
GD-AlSi 12
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI20U-CA40-ADZ30X2-B1131
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 125,29
Artikel gesamt
€ 125,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren