chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Induktiver Sensor
NI20U-M30-ADZ30X2 5M
Bestell-ID-Nr. 4282815
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 164,89
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20U-M30-ADZ30X2 5M
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
AC/DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
5
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Artikel gesamt
€ 164,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren