chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI20U-GT30-RDZ30X2-B3131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI20U-GT30-RDZ30X2-B3131
Bestell-ID-Nr. 4282813
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox+
Betriebsspannung
AC/DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
1/2″
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 206,25
Artikel gesamt
€ 206,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20U-GT30-RDZ30X2-B3131
Support kontaktieren