chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2U-GT12-ADZ32X-B3131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2U-GT12-ADZ32X-B3131
Bestell-ID-Nr. 4281015
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox+
Betriebsspannung
AC/DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Länge
71
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 190,74
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2U-GT12-ADZ32X-B3131
Artikel gesamt
€ 190,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren