chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-CRS603-ADZ30X2-B3131/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für hohe Drücke
BI2-CRS603-ADZ30X2-B3131/S34
Bestell-ID-Nr. 4277493
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
druckfest
Betriebsspannung
AC/DC
Breite
80
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12,7 mm
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
60
Länge
120
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 490,27
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-CRS603-ADZ30X2-B3131/S34
Artikel gesamt
€ 490,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren