chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI2-CRS603-ADZ30X2-B1131/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für hohe Drücke
BI2-CRS603-ADZ30X2-B1131/S34
Bestell-ID-Nr. 4272493
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
druckfest
Betriebsspannung
AC/DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12,7 mm
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-CRS603-ADZ30X2-B1131/S34
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 464,75
Artikel gesamt
€ 464,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren