chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-GT18-ADZ30X2-B1331 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-GT18-ADZ30X2-B1331
Bestell-ID-Nr. 4255290
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
AC/DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 217,80
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-GT18-ADZ30X2-B1331
Artikel gesamt
€ 217,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren