chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
BI10U-MT30-ADZ30X2
Bestell-ID-Nr. 4209430
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 175,67
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10U-MT30-ADZ30X2
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox+
Betriebsspannung
AC/DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Artikel gesamt
€ 175,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren