chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI7-EM18-Y1/S1280 7M
Bestell-ID-Nr. 4015406
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 166,98
Artikel gesamt
€ 1.669,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI7-EM18-Y1/S1280 7M
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungsfarbe
Rotbraun
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-55
Zulassungen
, , , , ,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Support kontaktieren