chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-Q10S-Y1X-0.2-RS4.21T | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-Q10S-Y1X-0.2-RS4.21T
Bestell-ID-Nr. 40121300
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Breite
16
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10.2
Länge
27.8
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , , ,
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-Q10S-Y1X-0.2-RS4.21T
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 109,78
Artikel gesamt
€ 1.097,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren