chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI5-EG12-Y1X/S100 15M
Bestell-ID-Nr. 4012010
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 125,84
Artikel gesamt
€ 125,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI5-EG12-Y1X/S100 15M
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Breite
250
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
60
Länge
200
Leitungslänge (m)
15
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , , ,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
5