chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-G12-Y1X 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-G12-Y1X 10M
Bestell-ID-Nr. 4010110
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Breite
140
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
30
Länge
170
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
10
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , , ,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 72,38
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI5-G12-Y1X 10M
Artikel gesamt
€ 72,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren