chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4-DSU35TC-2ASIX4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor Doppelsensor für Schwenkantriebe
NI4-DSU35TC-2ASIX4
Bestell-ID-Nr. 1902005
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
62 mm x 60 mm x 35,4 mm
Bauform
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PP-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
AS-Interface
Qualität aktive Fläche
PP-GF30
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
nicht bündig
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 232,21
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI4-DSU35TC-2ASIX4
Artikel gesamt
€ 232,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren