chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI20U-EM30-ASIX-H1140 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI20U-EM30-ASIX-H1140
Bestell-ID-Nr. 1901018
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Kommunikationsprotokoll
AS-Interface
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltfrequenz (kHz)
0.2
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 150,48
Artikel gesamt
€ 150,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20U-EM30-ASIX-H1140
Support kontaktieren