chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SI3.5-K10-AP7 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor schlitzförmig
SI3.5-K10-AP7
Bestell-ID-Nr. 1718900
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
19 mm x 15 mm x 10 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Schlitzsensor
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.5
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schlitzweite (mm)
3.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
SI3.5-K10-AP7
Artikel gesamt
€ 86,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 86,79