chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8U-Q08-AN6X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI8U-Q08-AN6X2
Bestell-ID-Nr. 1662007
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
Zamak
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 90,31
Artikel gesamt
€ 90,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI8U-Q08-AN6X2
Support kontaktieren