chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8U-Q10-AN6X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI8U-Q10-AN6X2
Bestell-ID-Nr. 1662003
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 66,44
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI8U-Q10-AN6X2
Artikel gesamt
€ 66,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren