chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
NI2-Q9.5-AP6-0.3-FS4.4X3/S304 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor Abfrageset für die Spanntechnik
NI2-Q9.5-AP6-0.3-FS4.4X3/S304
Bestell-ID-Nr. 1650106
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
47 mm x 18 mm x 18 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PP GR-15
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
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
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 164,67
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI2-Q9.5-AP6-0.3-FS4.4X3/S304
Artikel gesamt
€ 164,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren