chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI2-Q6.5-AN6-0.16-FS4.4X3/S304 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor Abfrageset für die Spanntechnik
NI2-Q6.5-AN6-0.16-FS4.4X3/S304
Bestell-ID-Nr. 1650085
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
47 mm x 18 mm x 18 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.16
Qualität aktive Fläche
PP GR-15
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI2-Q6.5-AN6-0.16-FS4.4X3/S304
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 164,67
Artikel gesamt
€ 164,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren