chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-G08-RP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-G08-RP6X
Bestell-ID-Nr. 1650041
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 136,62
Artikel gesamt
€ 136,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-G08-RP6X
Support kontaktieren