chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
8EA-003-2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Abfrageset für die Spanntechnik
8EA-003-2
Bestell-ID-Nr. 1650024
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Länge
26
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.125
Qualität aktive Fläche
PP GR-20
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
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
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 170,72
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
8EA-003-2
Artikel gesamt
€ 170,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren