chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI20U-TS12-AP6X2-V1531 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Erkennung von kleinen, schnellen, im Schlauch geführten Teilen
NI20U-TS12-AP6X2-V1531
Bestell-ID-Nr. 1646645
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 17 mm x 12 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, Sn +, uprox+
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
100
Schaltfrequenz (kHz)
0.008
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20U-TS12-AP6X2-V1531
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 176,88
Artikel gesamt
€ 176,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren