chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI30U-MT30-AP6X2-H1141/S1589 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit WeldGuard™ Beschichtung
NI30U-MT30-AP6X2-H1141/S1589
Bestell-ID-Nr. 16466351
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox+,
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Länge
62
Qualität aktive Fläche
LCP + WeldGuard™
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 198,88
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI30U-MT30-AP6X2-H1141/S1589
Artikel gesamt
€ 198,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren