chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
NI12U-MT18-AP6X2-H1141/S395
Bestell-ID-Nr. 1645246
Auf Lager
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI12U-MT18-AP6X2-H1141/S395
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
12
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
12
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 100,43
Artikel gesamt
€ 100,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren