chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
BI20U-M30-AN6X
Bestell-ID-Nr. 1644890
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox3
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI20U-M30-AN6X
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 103,62
Artikel gesamt
€ 103,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren