chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI6U-M12E-AP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1644872
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 83,93
Artikel gesamt
€ 83,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI6U-M12E-AP6X-H1141
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox3
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Support kontaktieren