chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI6U-M12-AP6X-0.2-PSG3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI6U-M12-AP6X-0.2-PSG3M
Bestell-ID-Nr. 1644870
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox3
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 100,76
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI6U-M12-AP6X-0.2-PSG3M
Artikel gesamt
€ 100,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren