chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10U-EM18WD-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie
BI10U-EM18WD-AP6X
Bestell-ID-Nr. 1644862
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
druckfest, Faktor 1, magnetfeldfest, uprox3
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Länge
52
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PVDF
Schaltfrequenz (kHz)
1.5
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 110,22
Artikel gesamt
€ 110,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10U-EM18WD-AP6X
Support kontaktieren