chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10U-MT18-VP6X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10U-MT18-VP6X 7M
Bestell-ID-Nr. 1644854
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox3
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Länge
54
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
1.5
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 130,02
Artikel gesamt
€ 130,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10U-MT18-VP6X 7M
Support kontaktieren