chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI6U-EM12WD-VN6X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie
BI6U-EM12WD-VN6X 7M
Bestell-ID-Nr. 1644838
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Besondere Merkmale
druckfest, Faktor 1, magnetfeldfest, uprox3
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Länge
52
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PVDF
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 126,50
Artikel gesamt
€ 126,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI6U-EM12WD-VN6X 7M
Support kontaktieren