chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI30U-M30E-AP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1644756
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 102,74
Artikel gesamt
€ 102,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI30U-M30E-AP6X-H1141
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
30
Länge
100
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Support kontaktieren