chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI4U-MT12E-AP6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI4U-MT12E-AP6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1644742
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 98,56
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI4U-MT12E-AP6X2-H1141
Artikel gesamt
€ 98,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren