chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI8U-M18-AP6X 7M
Bestell-ID-Nr. 1644728
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 101,64
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI8U-M18-AP6X 7M
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
1.5
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Artikel gesamt
€ 101,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren