chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
NI8U-EM12-AP6X/3GD 7M
Bestell-ID-Nr. 1644307
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 103,62
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI8U-EM12-AP6X/3GD 7M
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Artikel gesamt
€ 103,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren