chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI8U-MT12E-AP6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI8U-MT12E-AP6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1644247
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 88,66
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI8U-MT12E-AP6X2-H1141
Artikel gesamt
€ 88,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren