chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI15U-EM30WD-AP6X 20M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie
BI15U-EM30WD-AP6X 20M
Bestell-ID-Nr. 1636743
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Besondere Merkmale
druckfest, Faktor 1, magnetfeldfest, Sn +, uprox+, Wash down
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
20
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
0.75
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 167,31
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI15U-EM30WD-AP6X 20M
Artikel gesamt
€ 167,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren