chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10U-EM30E-AP6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10U-EM30E-AP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1636322
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 96,36
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10U-EM30E-AP6X-H1141
Artikel gesamt
€ 96,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren