chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI8U-EM12EWD-VP6X/3GD 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie
NI8U-EM12EWD-VP6X/3GD 7M
Bestell-ID-Nr. 1635227
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
druckfest, Faktor 1, magnetfeldfest, Sn +, uprox+, Wash down
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 137,28
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI8U-EM12EWD-VP6X/3GD 7M
Artikel gesamt
€ 137,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren