chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5U-MT18H-AP6X2-H1141/S395 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5U-MT18H-AP6X2-H1141/S395
Bestell-ID-Nr. 1635220
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
Duroplast
Schaltfrequenz (kHz)
2.5
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 110,00
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5U-MT18H-AP6X2-H1141/S395
Artikel gesamt
€ 110,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren