chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI4U-EM12WD-AP6X/3GD 12M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie
BI4U-EM12WD-AP6X/3GD 12M
Bestell-ID-Nr. 1635216
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Besondere Merkmale
druckfest, Faktor 1, magnetfeldfest, Sn +, uprox+, Wash down
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
12
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 148,28
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI4U-EM12WD-AP6X/3GD 12M
Artikel gesamt
€ 3.707,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren